Publier vos produits
Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange
Kohler

Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange

Traduit par Google,

Résolument luxueux et véritablement inoubliables, les robinets et accessoires de salle de bains Occasion s'inspirent du glamour et de l'extravagance hollywoodiens des années 1960. Façonnée d'après les lignes élégantes et les designs de voitures audacieux de l'époque, la collection Occasion reflète une élégance gracieuse avec des accents pentagonaux distinctifs, des bases à facettes, des lignes fluides et des bords délicats. Le bras de douche mural Occasion avec bride pentagonale positionne parfaitement l'eau pour une expérience de douche indulgente. Coordonnez-le avec la tête de pluie Occasion, la garniture de valve, les poignées et d'autres accessoires pour créer votre design de salle de bain signature.

Caractéristiques

  • 15" (381 mm) x 2-3/4" (70 mm) x 2-3/4" (70 mm)
  • Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Occasion.

Matériel

  • Construction métallique résistante
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Connexion 1/2 -14 NPT
  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27126
  • Famille de produitsShower Fittings
  • Groupe de produitsOccasion®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.71
  • Largeur (pouces)2.72
  • Profondeur (pouces)14
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties