Publier vos produits
Riff™ Single-handle bathroom sink faucet
Kohler

Riff™ Single-handle bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Inspirée de l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, la collection de robinets de salle de bain Riff offre une touche contemporaine au design traditionnel. Les lignes carrées distinctives rehausseront votre espace avec une sensation intemporelle. Offrant un design haut de gamme associé à une fonctionnalité réfléchie, la collection Riff est un véritable classique moderne.

Fonctionnalités

  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et les réglages de température.
  • Portée du bec de 5" (127 mm).
  • Débit maximal de 0,5 gpm (1,9 lpm) à 60 psi (4,14 bar).
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable.
  • Vidange clicker avec cordier et trop-plein.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Riff.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage sur pont.
  • Trou unique.
  • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords rapides simplifient l'installation.

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27400-4N
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsRiff™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.81
  • Largeur (pouces)6.72
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord