Publier vos produits
Riff® Wall-mount bath spout
Kohler

Riff® Wall-mount bath spout

Traduit par Google,

Inspirée de l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, la collection de robinets de salle de bain Riff offre une touche contemporaine au design traditionnel. Les lignes carrées distinctives rehausseront votre espace avec une sensation intemporelle. Offrant un design haut de gamme associé à une fonctionnalité réfléchie, la collection Riff est un véritable classique moderne.

Caractéristiques

  • Bec non inverseur avec raccord coulissant
  • Portée du bec de 7-13/16" (198 mm)
  • Diamètre de trou maximum de 1-1/4" (31,8 mm)
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Riff

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage mural

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-27407
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsRiff™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.1
    • Largeur (pouces)3
    • Profondeur (pouces)7.8
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord