Publier vos produits
Riff® Towel ring
Kohler

Riff® Towel ring

Traduit par Google,

Inspirée de l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Riff offre une touche contemporaine au design traditionnel. Ce porte-serviettes combine un savoir-faire de qualité avec des lignes classiques distinctives pour rehausser votre espace avec une sensation intemporelle. Offrant un design haut de gamme, la collection Riff est un véritable classique moderne.

Caractéristiques

  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Riff
  • Comprend le matériel d'installation


Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Matériel d'installation et gabarit inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27412
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsRiff™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.46
  • Largeur (pouces)10.02
  • Profondeur (pouces)4.02
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rings
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars

Disponibilité de la région

Amérique du Nord