Publier vos produits
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
    Kohler

    Tresdoux™ Six-light chandelier

    Traduit par Google,

    La collection de luminaires Tresdoux propose une interprétation moderne du charme vintage d'Hollywood. Le métal texturé et le verre mat embelli se combinent en contraste pour des centres de table aussi élégants et uniques que fonctionnels. Comme son inspiration de l'âge d'or, la collection d'éclairage conserve des trésors convenant à n'importe quelle maison.

    Fonctionnalités

    • Le centre en métal festonné avec des accents orbes est entouré de chandeliers et de délicats abat-jour en verre mat nervuré pour une élégance spectaculaire.
    • Une excellente pièce pour presque tous les espaces, en particulier dans un foyer ou une salle à manger.
    • Douille à base de candélabre (E12), fonctionne mieux avec une ampoule B10 ou B11 (vendue séparément).
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Des finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-27441-CH06
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsTresdoux™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)51.98
    • Largeur (pouces)21.46
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures