Publier vos produits
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    Élégant et contemporain, le lavabo vasque Vox Rectangle dispose d'un bassin symétrique et profond et de bords arrondis d'une véritable mode minimaliste. L'installation sur le comptoir garantit que cet évier se démarquera dans votre salle de bain en tant que point focal saisissant.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Trou de robinet unique.
    • Bonde de trop-plein.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Drop-in ou navire.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2749-1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVox®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.68
    • Largeur (pouces)20.5
    • Profondeur (pouces)35.44
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks