Publier vos produits
K-27606-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 46 - 46-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27606-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 46 - 46-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Traduit par Google,

Ajoutez la touche finale à votre espace de douche avec la luxueuse porte de douche pivotante sans cadre Composé®. Ce design contemporain comprend un support innovant en "L" qui maintient le panneau fixe en place et donne une sensation de robustesse tout en étant discret dans l'espace de douche. Cette porte de douche Crystal Clear de 3/8" d'épaisseur comprend un joint magnétique sur le panneau mobile pour fermer la porte en toute sécurité pour un confinement d'eau exceptionnel. De belles poignées de porte verticales dos à dos pour une entrée et une sortie faciles complètent le look minimaliste moderne. Installation simple. comprend un réglage hors d'aplomb de 3/8" sur les panneaux de verre fixes et mobiles. La porte de douche pivotante sans cadre Composé® complète naturellement les robinets et accessoires Composé®.

Fonctionnalités

  • La conception sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste.
  • Le joint magnétique pleine longueur maintient la porte fermement fermée, offrant un excellent confinement de l'eau.
  • Le support innovant en "L" sécurise le panneau fixe en place et lui donne une sensation de robustesse tout en étant discret pour l'espace de douche.
  • Seuil inférieur continu en aluminium de 7/8" (22 mm) de hauteur.
  • Poignées de porte de douche verticales dos à dos de 11-1/2" (293 mm).
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Composé®.
  • La technologie CleanCoat® crée une barrière protectrice qui repousse l'eau, empêche la saleté et les minéraux de s'accumuler et facilite l'élimination des taches d'eau dure.

Matériel

  • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 3/8" (10 mm) d'épaisseur.
  • L'aluminium anodisé prévient la rouille et la corrosion.

Installation

  • Convient aux largeurs d'ouverture de 46"–46-3/4" (1168–1187 mm).
  • Réglage de la largeur de 3/4" (19 mm).
  • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation.
  • La porte peut être installée pour s'ouvrir vers la gauche ou la droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain.
  • Pour usage résidentiel seulement.
  • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie.

Avis au client californien

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27606-10L
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsComposed®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)71.73
  • Largeur (pouces)46.75
  • Profondeur (pouces)7.25
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures