Publier vos produits
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
    Kohler

    K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce

    Traduit par Google,

    Inspirée par le style de vie à thème équestre et son design d'intérieur, la collection d'éclairage Terret offre une perspective actualisée sur ce qui provient des propriétés de campagne anglaises aristocratiques. Une collection sur mesure pour toute la maison avec des formes et des textures de verre uniques, des détails décoratifs en métal et des finitions classiques, Terret présente des influences classiques de cheval et d'écurie pour l'espace moderne.

    Fonctionnalités

    • Des abat-jour en verre de forme unique se croisent avec des anneaux et des tiges métalliques décoratifs dans des motifs d'inspiration équestre.
    • Une pièce idéale pour presque tous les espaces - salle de bain principale, salle de bain d'invités, couloir ou chevet.
    • Nécessite une ampoule à culot moyen (E26) ; ampoule de type A ou G recommandée (vendue séparément).
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Des finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-27741-SC01
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsTerret™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.91
    • Largeur (pouces)7.04
    • Profondeur (pouces)8.44
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures