Publier vos produits
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    Ce dessus de vanité et évier intégrés offre une solution de conception magnifiquement coordonnée et facile pour refléter votre style de salle de bain unique. Avec une construction monobloc sans joint pour simplifier le nettoyage, les éviers de dessus de vanité Ceramic/Impressions sont disponibles dans une gamme de finitions de couleurs dimensionnelles qui évoquent une sensation riche et semblable à celle d'un spa. Ce dessus/lavabo se marie parfaitement avec les tailles de meuble-lavabo standard de la collection de meuble-lavabo KOHLER® Tailored, et les nouvelles finitions dimensionnelles sont assorties aux couleurs vitrifiées KOHLER existantes.


    Fonctionnalités

    • Lavabo intégré et dessus de vanité.
    • Trou de robinet unique.
    • Bassin rectangulaire.
    • Bonde de trop-plein.
    • Le bord extérieur surélevé aide à contenir l'eau et empêche les articles de tomber du dessus de la vanité.
    • Couleurs dimensionnelles.
    • Se coordonne avec les meubles-lavabos standard de 24 pouces de la collection de meubles-lavabos sur mesure KOHLER®.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Dessus de vanité.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 25", Height 7-1/2", Width 22-3/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-2777-1
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsCeramic/Impressions®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks