Publier vos produits
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2838 Ledges® Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    La géométrie unique de Ledges crée un look moderne et fonctionnel. Des rebords de surface humides flanquent les deux côtés de ce bassin légèrement incliné, offrant un espace de travail et de stockage supplémentaire pour les articles de tous les jours comme les brosses à dents et les lentilles de contact.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Vasque légèrement incurvée.
    • Deux corniches latérales.
    • Bonde de trop-plein.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2838
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsLedges®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6
    • Largeur (pouces)16.12
    • Profondeur (pouces)22.5
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks