Publier vos produits
Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer
Kohler

Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer

Traduit par Google,

La collection de robinets pour éviers de cuisine et de bar KOHLER® Billet™ est une merveille. Rendant hommage à l'héritage de Kohler en matière de moulage, cette collection reflète la beauté brute et naturelle de l'industrialisation. Ce style s'associe à un aérateur unique à deux fonctions pour offrir deux options de jet d'une simple rotation du bec du robinet d'évier de bar à montage sur plage. Le robinet comprend également un jet latéral coordonné pratique.

Caractéristiques

  • Le bec pivotant à arc élevé avec rotation à 360° offre un dégagement supérieur et une portée inégalée pour le remplissage des pichets et le nettoyage standard.
  • L'aérateur innovant à deux fonctions permet aux utilisateurs de passer du jet aéré au jet SoftRinse™ avec une simple rotation de 30° de l'extrémité du bec
  • SoftRinse™ est un spray léger idéal pour se laver les mains, rincer la vaisselle délicate et préparer les fruits et légumes.
  • Le pulvérisateur latéral assorti offre flexibilité et commodité pour le nettoyage et la préparation des aliments
  • La poignée transversale unique permet de régler facilement la température de l'eau d'une seule main
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température définie lors de l'utilisation précédente
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Coordonné avec les autres produits de la collection Billet™

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28667-3
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsBillet™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.93
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.34
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets