Publier vos produits
Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer
Kohler

Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer

Traduit par Google,

La collection de robinets pour éviers de cuisine et de bar KOHLER® Billet™ est une merveille. Rendant hommage à l'héritage de Kohler en matière de moulage, cette collection reflète la beauté brute de l'industrialisation. Le robinet d'évier de bar Billet à poignée unique et à portée étendue, monté sur plage, allie ce style à un aérateur à deux fonctions unique permettant deux jets d'une simple rotation du bec. Il comprend également un pulvérisateur latéral coordonné pratique. Conçue et fabriquée de manière unique pour se démarquer, la collection de robinets pour éviers de cuisine et de bar Billet vous offre une expérience unique.

  • Le bec pivotant à arc élevé avec rotation à 360° offre un dégagement supérieur et une portée inégalée pour le remplissage des pichets et le nettoyage standard.
  • L'aérateur innovant à deux fonctions permet aux utilisateurs de passer du jet aéré au jet SoftRinse™ avec une simple rotation de 30° de l'extrémité du bec
  • SoftRinse™ est un spray léger idéal pour se laver les mains, rincer la vaisselle délicate et préparer les fruits et légumes.
  • Le pulvérisateur latéral assorti offre flexibilité et commodité pour le nettoyage et la préparation des aliments
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • La poignée ronde unique permet de régler facilement la température de l'eau d'une seule main
  • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température définie lors de l'utilisation précédente
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Coordonné avec les autres produits de la collection Billet™

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28675-9
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsBillet™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.96
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8.34
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets