Publier vos produits
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Traduit par Google,

Adoptez un look sophistiqué avec Verticyl, avec des côtés verticaux pour un bassin profond et géométrique. Une installation sous le comptoir permet à cet évier de s'intégrer parfaitement à la conception de votre salle de bain ou de votre salle d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

  • Vasque ovale géométrique à parois verticales.
  • Bonde de trop-plein.
  • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
  • Convient aux découpes de comptoir standard de 14 x 17 pouces.

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Installation

  • Sous-montage

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-2881
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsVerticyl®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks