Publier vos produits
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow

    Traduit par Google,

    Le lavabo de salle de bain encastré en verre Yepsen combine un motif linéaire avec des coutures inclinées, créant un design en Y sur le mur extérieur de ce bassin rectangulaire arrondi. Comme des ondulations dans une piscine, les arêtes distinctives de l'évier attirent l'œil vers le cœur de cette pièce maîtresse artisanale, tout en dissimulant les objets rangés en dessous. Artistiquement intrigant et fonctionnel, cet élégant lavabo encastré a été conçu pour le projecteur de la salle de bain.

    Caractéristiques

    • Vasque rectangulaire profonde en verre translucide avec texture linéaire dissimulée
    • Fabriqué à la main en petits lots par des verriers experts, avec des bulles, des textures et d'autres marques, uniques à chaque pièce.
    • Le matériau en verre offre une surface solide et durable, facile à nettoyer mais visuellement distinctive
    • L'évier Yepsen est disponible en verre transparent, en couleurs translucides et en couleurs opaques
    • Permet une installation flexible du robinet et des accessoires
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir

    Installation

    • Encastré

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28823
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsYepsen™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.04
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)15.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks