Publier vos produits
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
    Kohler

    Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink

    Traduit par Google,

    Inspiré par des chefs professionnels et conçu autour de routines réelles, l'évier de cuisine trempé rationalise vos tâches de cuisine avec des accessoires qui facilitent la préparation, la cuisson et le nettoyage. L'évier comprend une planche à découper en noyer, un étendoir à linge, un égouttoir inférieur et un porte-couteau. Tous sont conçus sur mesure pour créer un poste de travail de cuisine hautement fonctionnel.

    Caractéristiques

    • 36" (914 mm) minimum de largeur d'armoire de base
    • Grand bol simple
    • La profondeur de 9 po (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Le placement du drain arrière augmente l'espace de rangement du meuble-lavabo sous l'évier
    • Les coins fabriqués à angle serré maximisent l'espace du bol
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses
    • Le porte-couteau intégré offre un endroit pratique pour sécher ou placer vos couteaux de cuisine pendant la préparation des aliments
    • Le support râpé conçu sur mesure repose sur le biseau de l'évier et fonctionne comme un support de séchage ou une étagère pratique pour le rinçage et la décongélation
    • La planche à découper en noyer fabriquée à la main se verrouille solidement dans le support pour couper et hacher les ingrédients sans effort
    • Le support d'évier allant au lave-vaisselle aide à protéger l'évier ainsi que la vaisselle fragile
    • La boîte comprend : évier, planche à découper en noyer, porte-couteau, étendoir à linge, égouttoir inférieur pour évier, gabarit de découpe, quincaillerie d'installation

    Matériel

    • Fabriqué à la main en acier inoxydable de calibre 18

    Installation

    • Encastré

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28877
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsTempered™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.08
    • Largeur (pouces)35.5
    • Profondeur (pouces)19.67
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks