Publier vos produits
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
    Kohler

    Buckley Bamboo cutting board

    Traduit par Google,

    Les planches à découper en bambou sont fréquemment recherchées par les chefs professionnels pour leur durabilité, tout en étant douces pour leurs couteaux. Et en raison de sa résistance naturelle aux infiltrations d'eau, le bambou est un favori dans la cuisine. Cette planche à découper en bambou constituera une surface de travail magnifique et pratique pour préparer les aliments sur certains éviers KOHLER®.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28905
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsBuckley™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.16
    • Largeur (pouces)11
    • Profondeur (pouces)17.63
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord