Publier vos produits
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Traduit par Google,

    Se distinguant par une silhouette élégante, ce robinet à bec rétractable Bellera® apporte un style et des performances de niveau professionnel dans les cuisines domestiques. Le bec à arc élevé avec une conception à ressort hélicoïdal d'inspiration industrielle pivote à 360 degrés pour un champ de portée complet. Une tête de pulvérisation à trois fonctions avec commande tactile descend dans l'évier pour un nettoyage puissant avec le spray Sweep®, ou hors de l'évier pour remplir rapidement les pots et les pichets avec la fonction Boost.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Robinet de style professionnel avec tuyau enduit facile à nettoyer et serpentin amovible.
    • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet aéré, la pulvérisation Sweep® et la technologie Boost.
    • Le jet Sweep® crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur.
    • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton.
    • Le bras d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (gallons par minute) à 60 psi.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Installation à un trou ou à trois trous (plaque d'écusson incluse).
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29106
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBellera®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21.75
    • Largeur (pouces)10.5
    • Profondeur (pouces)9
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets