Publier vos produits
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
    Kohler

    K-29107 Bellera® bar sink faucet

    Traduit par Google,

    Avec un design élégant et polyvalent, ce robinet Bellera® offre une fonctionnalité exceptionnelle pour un évier de bar ou un évier de cuisine secondaire. Le bec à arc élevé pivote à 180 degrés, vous offrant une large couverture pour la préparation des aliments et des boissons et simplifiant le nettoyage.

    Fonctionnalités

    • Le bec pivotant à arc élevé avec rotation à 180 degrés offre un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets, le refroidissement des bouteilles et le nettoyage.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (gallons par minute) à 60 psi.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Installation monotrou.
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29107
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBellera™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13
    • Largeur (pouces)2.12
    • Profondeur (pouces)7.31
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets