Publier vos produits
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Traduit par Google,

Inspirée de l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, la collection de robinets de salle de bain Riff offre une touche contemporaine au design traditionnel. Les lignes carrées distinctives rehausseront votre espace avec une sensation intemporelle. Offrant un design haut de gamme associé à une fonctionnalité réfléchie, la collection Riff est un véritable classique moderne.

Caractéristiques

  • À utiliser avec une douchette (vendue séparément)
  • Comprend un tuyau de douchette en chrome poli
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Riff

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage sur baignoire ou sur pont

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-29477
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsRiff®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.05
  • Largeur (pouces)2.84
  • Profondeur (pouces)2.84
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Description de l'Uniclass 2015Shower head holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

Disponibilité de la région

Amérique du Nord