Publier vos produits
K-300-K 1/2" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-300-K 1/2" ceramic high-flow valve system

Traduit par Google,

Cette valve en céramique de 1/2 pouce fonctionne dans les coulisses pour vous offrir une performance optimale de votre robinet KOHLER. Il est doté d'une construction en laiton pour plus de durabilité et de vannes en céramique durables qui offrent une durée de vie de débit d'eau en douceur.

CARACTÉRISTIQUES

  • La vanne à haut débit assure une performance optimale du débit d'eau.
  • Les vannes à disque en céramique quart de tour dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Débit de 15,0 à 17,0 gpm (gallons par minute).
  • Pour une utilisation avec des robinets de bain ou montés sur le pont.
  • Nécessite une garniture de valve (vendue séparément).

Matériel

  • Corps de vanne en laiton.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-300-K
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsHigh-flow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)7.44
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves