Publier vos produits
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat

    Traduit par Google,

    Cette toilette à haute efficacité labellisée WaterSense® offre une conservation de l'eau et une installation facile dans un design élégant à jupe. La toilette à jupe en deux parties Gleam utilise le nouveau système d'installation breveté ReadyLock™ de Kohler pour une installation plus facile et plus intuitive. Le siphon à jupe s'installe sur la bride du plancher et se fixe à la toilette, éliminant ainsi le besoin de percer des trous pour une installation brute standard de 12 po tout en offrant la même installation sécuritaire que les toilettes sans jupe.

    Fonctionnalités

    • Conception en deux parties.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gpc (4,8 lpc).
    • Levier de déclenchement gauche en chrome poli.
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
    • Le siphon entièrement bordé simplifie le nettoyage.
    • Le couvercle et le siège Quiet-Close™ empêchent le claquement.
    • Les toilettes Complete Solution fournissent tout ce dont vous avez besoin, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et le matériel.
    • Le système d'installation breveté ReadyLock ™, une solution simple pour les toilettes à jupe, permet d'économiser du temps, des tracas et élimine le besoin de percer dans le sol pour une installation brute standard de 12 po (305 mm).

    Technologie

    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.
    • Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
    • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm pour une performance sans fuite.
    • Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm).
    • Trousses brutes de 10" et 14" (254 mm et 356 mm) également disponibles.
    • Le système DryLock® réduit le temps d'installation et aide à prévenir les fuites d'eau.

    Avis au client californien

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31674
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsGleam™ Comfort Height®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)29.18
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord