Publier vos produits
K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink
K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier innovant Undertone Preserve résiste aux rayures et à l'usure quotidienne de votre évier, le gardant plus longtemps comme neuf. Fabriqué à partir d'acier inoxydable de première qualité, cet évier est également doté d'un système d'absorption acoustique conçu qui réduit considérablement le bruit d'élimination et de lavage de la vaisselle pour un environnement de cuisine plus silencieux. Le support d'évier inférieur inclus offre une surface de travail plate dans le bassin de l'évier.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 po.
    • Bols doubles égaux.
    • La profondeur de 9-1/2" offre un espace de travail généreux.
    • L'évier innovant Preserve™ résiste aux rayures et à l'usure quotidienne.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend un support d'évier inférieur.
    • Comprend le matériel d'installation.

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18

    Installation

    • Pas de trous de robinet.
    • Encastré.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3171-HCF
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsUndertone® Preserve®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.75
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)31.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks