Publier vos produits
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

Traduit par Google,

Le design épuré de l'urinoir sans contact Bardon offre l'aspect épuré d'un urinoir à raccord arrière avec l'accès facile à la valve d'un raccord supérieur. Le robinet de chasse d'eau de 0,5 gallon et sans contact offre des performances fiables d'économie d'eau et une hygiène améliorée pour toute application de salle de bain. Améliorez votre expérience avec KOHLER®.

Caractéristiques

  • Urinoir de lavage
  • Raccord arrière de 1/2" (12,7 mm)
  • 0,5 gpf (1,9 lpf)
  • Offre des performances fiables en matière d'économie d'eau et une hygiène accrue
  • Géométrie brevetée de la paroi arrière et rebord étendu limitant les éclaboussures pour une expérience utilisateur plus propre
  • Robinet de chasse électronique sans contact alimenté par quatre piles alcalines AA (incluses)
  • Comprend un couvercle de réservoir et des verrous de couvercle de réservoir
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée

Installation

  • Suspendu

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-32590
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsBardon™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30.7
  • Largeur (pouces)18.6
  • Profondeur (pouces)14.24
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals