Publier vos produits
Elliston® The Complete Solution®
Kohler

Elliston® The Complete Solution®

Traduit par Google,

La toilette en deux pièces à hauteur de chaise Elliston The Complete Solution est conçue avec précision pour offrir des performances sans compromis et une belle forme. La chasse d'eau de 1,28 gpf permet des économies d'eau sans sacrifier les performances. Elliston est doté de la technologie de rinçage à tourbillon Revolution 360® qui maintient votre cuvette propre plus longtemps qu'une chasse d'eau conventionnelle, et la technologie innovante AquaPiston® offre un moteur de chasse breveté qui offre une chasse d'eau rapide, puissante et pratiquement sans bouchon. Cet ensemble de solution complète comprend toutes les pièces d'installation nécessaires et comprend un siège de toilette Quiet-Close™ pour plus de commodité.

Caractéristiques

  • Conception en deux parties
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort
  • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes
  • 1,28 gpc (4,8 lpc)
  • Levier de déclenchement gauche en chrome poli
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm)
  • La technologie de rinçage Revolution 360® génère un puissant mouvement tourbillonnant pour garder la cuvette propre plus longtemps
  • Garde sanitaire où le bol et le réservoir se rencontrent pour faciliter le nettoyage
  • Les toilettes Complete Solution fournissent tout ce dont vous avez besoin, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et le matériel
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Elliston

Technologie

  • La cartouche AquaPiston® optimise le débit hors du réservoir, en exploitant la gravité et la puissante cascade d'eau naturelle pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
  • La conception de la cartouche facile à rincer nécessite moins de force pour actionner qu'un clapet de 3" (76 mm) et a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions qui provoquent l'usure, la déchirure, le rétrécissement et le gonflement.

Installation

  • Installation à connexion rapide à trois boulons
  • Installation brute standard de 12" (305 mm)
  • Ligne d'alimentation vendue séparément

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33202
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsElliston®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.34
  • Largeur (pouces)17.65
  • Profondeur (pouces)29.29
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord