Publier vos produits
K-33529 Helst™ cabinet knob
Kohler

K-33529 Helst™ cabinet knob

Traduit par Google,

Chez Kohler, nous concevons nos produits pour vous offrir le bon mélange de fonctionnalité et de style pour apporter du confort à vos routines quotidiennes. Les boutons d'armoire Helst accessoirisent élégamment les meubles de salle de bain à panneaux en lambris pour un look minimaliste. Cette sélection élargie de finitions de quincaillerie est disponible pour vous aider à personnaliser la conception de votre salle de bain et à la coordonner avec d'autres accents de salle de bain.

Fonctionnalités
  • Se coordonne avec les armoires Helst pour compléter votre salle de bain.
Matériel
  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
Installation
  • Matériel d'installation et gabarit inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33529
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsHelst™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.1
  • Largeur (pouces)1.1
  • Profondeur (pouces)0.96
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware