Publier vos produits
K-33538-ASB Hearthaven™ 48" bathroom vanity set
Kohler

K-33538-ASB Hearthaven™ 48" bathroom vanity set

Traduit par Google,

Les détails néoclassiques embrassent le design et les couleurs modernes de la collection Hearthaven aux textures captivantes. Dotés de panneaux nervurés incrustés sur des moulures de tiroir et de porte empilés en forme de cadre photo, les meubles-lavabos Hearthaven sont rehaussés par de gros pieds effilés. Armoires de forme traditionnelle ornées de quincaillerie classique en nickel brossé, les pièces Hearthaven sont prêtes pour les installateurs bricoleurs. Personnalisez vos meubles de salle de bain avec choix de couleur; l'armoire, le comptoir, l'évier et la quincaillerie en nickel brossé sont inclus avec l'ensemble de vanité. Des finitions de quincaillerie supplémentaires sont disponibles (vendues séparément).

Fonctionnalités

  • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier, des pieds et de la quincaillerie en finition standard.
  • Quatre tiroirs à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
  • Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
  • L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) offre amplement d'espace de rangement.
  • L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie.
  • Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33542, le dosseret en quartz K-25817 et le dosseret latéral en quartz K-25819 (vendus séparément).

Matériel

  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis.
  • Dessus de vanité séparé pour une installation simplifiée.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33538-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsHearthaven™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35.78
  • Largeur (pouces)38.54
  • Profondeur (pouces)18.04
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework

Disponibilité de la région

Amérique du Nord