Publier vos produits
K-33542 Hearthaven™ cabinet knob
Kohler

K-33542 Hearthaven™ cabinet knob

Traduit par Google,

Chez Kohler, nous concevons nos produits pour vous offrir le bon mélange de fonctionnalité et de style pour apporter du confort à vos routines quotidiennes. Le bouton d'armoire Hearthaven accessoirise élégamment les meubles de salle de bain avec une simplicité épurée. Cette sélection élargie de finitions de quincaillerie est disponible pour vous aider à personnaliser la conception de votre salle de bain et à la coordonner avec d'autres accents de salle de bain.

Fonctionnalités

  • Se coordonne avec les armoires Hearthaven pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation et gabarit inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-33542
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHearthaven™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.12
    • Largeur (pouces)1.12
    • Profondeur (pouces)1.18
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord