Pièces intemporelles et simplistes mises à jour pour la maison moderne, les armoires de salle de bain Winnow sont à la fois familières et différentes. Les pieds hauts et effilés en option et la conception symétrique sont reconnaissables à Shaker, tandis que les façades biseautées des portes et des tiroirs et la quincaillerie aux coins arrondis offrent de nouveaux détails. L'équilibre parfait entre classique, élégant et polyvalent, les meubles-lavabos Winnow prennent vie lorsque vous sélectionnez la couleur de votre armoire. L'armoire, le comptoir, l'évier, les pieds, l'étagère et la quincaillerie en nickel brossé sont inclus avec l'ensemble, qui est prêt à être assemblé sur les pieds ou au mur. Des finitions de quincaillerie supplémentaires sont disponibles (vendues séparément).
Fonctionnalités
- L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier, des pieds hauts et une étagère en option et de la quincaillerie de finition standard.
- Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
- L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) offre amplement d'espace de rangement.
- L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie.
- Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable.
- Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
- Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33584, le dosseret en quartz K-25814 et le dosseret latéral en quartz K-25819 (vendus séparément).
Matériel
- Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
- Extérieur peint.
Installation
- Peut être installé avec des pieds ou suspendu au mur.
- Installation facile - aucun outil spécial requis.
- Le dessus de vanité séparé facilite l'installation.