Publier vos produits
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout
Kohler

Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout

Traduit par Google,

S'inspirant des archives, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Castia de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, les robinets de baignoire mettent en valeur le savoir-faire du moletage mécanique de précision tandis que l'ensemble de la collection présente des points de connexion empilés dans un hommage subtil à la beauté brute des raccords de tuyauterie. Toujours polyvalente, la collection Castia s'harmonise sans effort avec une variété d'environnements.

Caractéristiques

  • Conçu en collaboration avec Studio McGee
  • Bec non inverseur
  • Portée du bec de 6-5/8" (168 mm)
  • Diamètre maximum du trou de 1-1/4" (31,8 mm)
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Castia

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-35922
  • Famille de produitsBath Spouts
  • Groupe de produitsCastia™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.5
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)6.63
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bath spouts
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets