Publier vos produits
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Traduit par Google,

    Avec sa conception épurée et simple et ses performances efficaces, cette toilette économe en eau Highline combine à la fois style et fonctionnalité. Un réglage de chasse innovant de 1,28 gallon permet d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an, par rapport à une ancienne toilette de 3,5 gallons, sans sacrifier la puissance de chasse. Le siège allongé et la hauteur d'une chaise garantissent une utilisation confortable.


    CARACTÉRISTIQUES

    • WC deux pièces.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gallons par chasse (gpf).
    • Levier de déclenchement standard en chrome poli à gauche inclus.
    • La combinaison se compose du réservoir K-4436 et du bol K-4199.
    • Siège non inclus.

    Technologie

    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.

    Installation

    • Brut standard de 12 pouces.
    • Installation à trois boulons.

    Conservation de l'eau et remises

    • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
    • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.
    • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau de la California Energy Commission (CEC), CALGreen et Colorado SB 14-103.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3658
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsHighline® Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30.38
    • Largeur (pouces)19.63
    • Profondeur (pouces)29.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets