Le design unique de la collection Reve ajoute un élément sculptural à la salle de bain. Avec des lignes géométriques et un style contemporain, cette toilette monobloc Reve Comfort Height offre un design audacieux ainsi que des économies d'eau substantielles. La toilette à double chasse s'active en appuyant sur un bouton, offrant le choix de 0,8 ou 1,6 gallons par chasse. Avec le réglage de chasse à haute efficacité de 0,8 gpf, vous pouvez économiser jusqu'à 6 000 gallons d'eau par an par rapport à une toilette traditionnelle de 1,6 gallon.
Fonctionnalités
- Les toilettes monoblocs intègrent le réservoir et la cuvette dans un design homogène et facile à nettoyer.
- Le bol allongé compact offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'un bol à devant rond.
- La chasse à deux boutons offre un choix de 0,8 ou 1,6 gallons par chasse (gpf).
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage et améliore la conception.
- Comprend un siège Reve avec fonctionnalité Quiet-Close™.
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Reve.
Technologie
- La technologie à double chasse vous permet de choisir entre une chasse complète ou partielle.
Installation
- Brut de 12 pouces.
- Ligne d'alimentation non incluse.
Conservation de l'eau et remises
- Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
- Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.
- Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau pour CALGreen et Colorado SB 14-103.