Publier vos produits
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes

    Traduit par Google,

    Recevez avec style grâce à l'évier de bar à montage double Vault. Fabriqué à la main à partir d'acier inoxydable de qualité supérieure, cet évier carré est idéalement dimensionné pour préparer des boissons et des apéritifs, rincer les légumes et sécher la verrerie. Lorsqu'il est installé en tant qu'évier à montage sur le dessus, Vault offre un rebord à profil bas qui facilite l'essuyage du comptoir directement dans la cuvette. Un support d'évier inférieur inclus aide à prévenir les rayures et garde la finition comme neuve plus longtemps. Associez cet évier de bar à d'autres éviers Vault pour apporter une ambiance contemporaine à votre cuisine.

    Fonctionnalités

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 18 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Trois trous de robinet.
    • Comprend le matériel d'installation et le support d'évier inférieur.
    • Perçage du robinet à trois trous

    Matériel

    • Fabriqué à la main en acier inoxydable de calibre 18.

    Installation

    • Montage supérieur ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3840-3
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVault™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.31
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks