Publier vos produits
K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink
Kohler

K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink

Traduit par Google,
La conception unique du rebord incurvé de notre évier Staccato rafraîchit cet agencement traditionnel à double bassin. Les bassins décalés généreux sont fabriqués en acier inoxydable de calibre 18 pour obtenir une finition saisissante et durable. Vous apprécierez les performances silencieuses grâce à notre système exclusif d'absorption acoustique, SilentShield(R), qui réduit le bruit et les vibrations de la vaisselle et de l'eau courante.

  • 31-5/8" lo x 19-9/16" larg
  • Profondeur du bassin : 8"
  • Installation sous le comptoir
  • Fabriqué en acier inoxydable de calibre 18

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-3891
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsStaccato™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks