Publier vos produits
K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Doté d'une silhouette classique, ce robinet d'évier Devonshire complète une variété de décors de salle de bain. Le robinet est doté de poignées à levier ergonomiques sculptées pour un contrôle facile. Un bec et un drain escamotable assorti avec un raccord complètent l'ensemble.

Fonctionnalités

  • Robinet de lavabo central à deux poignées pour centres de 4".
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent deux fois les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables.
  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant deux fois les normes de durabilité de l'industrie.
  • Installation sur pont.
  • Complète la solution de conception Devonshire avec les luminaires et accessoires KOHLER®.
  • Fait partie de la collection de robinets Devonshire.
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].

Conservation de l'eau et remises

  • Les robinets étiquetés WaterSense utilisent au moins 30 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-1/8", Width 6-3/8"


Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-393-N4
  • Famille de produitsSink Faucets
  • Groupe de produitsDevonshire®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures