K-3947-ra Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and 14" rough-in
Traduit par Google,
Performance exceptionnelle. Valeur exceptionnelle. Les toilettes Wellworth sont une référence américaine en matière d'innovation et de performance depuis 1936. Avec un nouveau design en 2011, les toilettes Wellworth apportent une touche élégante qui complète une large gamme de conceptions de salle de bain.
Cuvette de toilette à devant rond, hauteur standard
14" (35,6 cm) brut
29-5/8" (75,2 cm) x 18-1/4" (46,4 cm) x 28-3/4" (73 cm)
Class Five® - offre d'excellentes performances de rinçage des déchets en vrac et la meilleure propreté de la cuvette de sa catégorie
Installation à 3 boulons - Trois boulons de réservoir préinstallés permettent de gagner du temps d'installation
La valve de chasse d'eau de la cartouche fournit un actionnement de chasse en douceur avec une utilisation constante de l'eau, chasse après chasse
Les toilettes à haute efficacité de 1,28 gpf permettent d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an par rapport à une ancienne toilette de 3,5 gallons sans sacrifier la performance
Contactez votre salle d'exposition ou grossiste Kohler pour connaître la disponibilité
Qualifié de HET (toilettes à haute efficacité) - des rabais aux consommateurs sont disponibles dans certaines municipalités
Levier de déclenchement en chrome poli, moins de siège et d'alimentation
Contactez votre salle d'exposition ou grossiste Kohler pour connaître la disponibilité