Publier vos produits
K-3997-rz Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, and insulated tank
Kohler

K-3997-rz Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, and insulated tank

Traduit par Google,
Une toilette à haut rendement à un prix étonnamment bas, la nouvelle édition de la toilette à devant arrondi Wellworth apporte un design gracieux à la salle de bain, tandis que le système de chasse offre des performances de chasse en vrac exceptionnelles et une propreté inégalée.

  • Cuvette de toilette à devant arrondi de hauteur standard
  • Comprend un levier de déclenchement
  • Économies d'eau importantes allant jusqu'à 16 500 gallons d'eau par an sur une toilette de 3,5 gallons
  • 28-1/2" x 18-1/4" x 28-3/4"
  • La grande valve de chasse d'eau de 3-1/4" dispose d'une puissante action de jet, fournissant une livraison rapide de l'eau du réservoir à la cuvette.
  • 12"
  • Trois boulons de réservoir préinstallés pour une installation rapide
  • Siège et ligne d'alimentation non inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-3997-rz
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsWellworth®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique