K-3997-u Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with insulated tank
Traduit par Google,
Une toilette à haut rendement à un prix étonnamment bas, la nouvelle édition de la toilette à devant arrondi Wellworth apporte un design gracieux à la salle de bain, tandis que le système de chasse offre des performances de chasse en vrac exceptionnelles et une propreté inégalée.
Cuvette de toilette à devant arrondi de hauteur standard
Comprend un levier de déclenchement
Économies d'eau importantes allant jusqu'à 16 500 gallons d'eau par an sur une toilette de 3,5 gallons
28-1/2" x 18-1/4" x 28-3/4"
La grande valve de chasse d'eau de 3-1/4" dispose d'une puissante action de jet, fournissant une livraison rapide de l'eau du réservoir à la cuvette.
12"
Trois boulons de réservoir préinstallés pour une installation rapide