Publier vos produits
K-3999 Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
Kohler

K-3999 Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

Traduit par Google,
Performance exceptionnelle. Valeur exceptionnelle. Les toilettes Wellworth sont une référence américaine en matière d'innovation et de performance depuis 1936. Avec un nouveau design en 2011, les toilettes Wellworth apportent une touche élégante qui complète une large gamme de conceptions de salle de bain.

  • Cuvette de toilette allongée Comfort Height - Avec une hauteur d'assise comparable à celle d'une chaise standard, les toilettes Comfort Height permettent de s'asseoir et de se lever plus facilement pour les personnes de tous âges
  • 12" (30,5 cm) brut
  • 29-1/2" (74,9 cm) x 18" (45,7 cm) x 31-1/4" (79,4 cm)
  • Class Five® - offre d'excellentes performances de rinçage des déchets en vrac et la meilleure propreté de la cuvette de sa catégorie
  • Installation à 3 boulons - Trois boulons de réservoir préinstallés permettent de gagner du temps d'installation
  • La valve de chasse d'eau de la cartouche fournit un actionnement de chasse en douceur avec une utilisation constante de l'eau, chasse après chasse
  • Les toilettes à haute efficacité de 1,28 gpf permettent d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an par rapport à une ancienne toilette de 3,5 gallons sans sacrifier la performance
  • Qualifié de HET (toilettes à haute efficacité) - des rabais aux consommateurs sont disponibles dans certaines municipalités
  • Levier de déclenchement en chrome poli, moins de siège et d'alimentation
  • Contactez votre salle d'exposition ou grossiste Kohler pour connaître la disponibilité

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-3999
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsHighline®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette