Publier vos produits
K-40TH00R10-RF Mach® WAVE 1.6 gpf toilet flushometer retrofit, HES-powered
Kohler

K-40TH00R10-RF Mach® WAVE 1.6 gpf toilet flushometer retrofit, HES-powered

Traduit par Google,

La technologie WAVE offre un fonctionnement hygiénique sans contact sur commande. S'activant uniquement lorsqu'une main passe directement au-dessus du robinet de chasse, le capteur élimine les chasses d'eau aléatoires qui peuvent effrayer les enfants. Et en supprimant les fausses manœuvres, la technologie WAVE permet des économies d'eau encore plus importantes.

Fonctionnalités

  • 1,6 gpc (6,0 lpc).
  • La distance d'activation est réglée en usine.
  • Résistance aux chloramines et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la voie d'eau.
  • Conçu pour des performances optimales avec les luminaires commerciaux KOHLER®.
  • Le filtre de 125 microns protège les composants internes.
  • Aucun réglage externe du volume de chasse n'assure la conservation de l'eau.
  • Le rinçage sentinelle automatique 24 heures sur 24 garde le siphon frais.
  • La commande mécanique permet à la chasse d'eau d'être utilisée manuellement même pendant une panne de courant.
  • Alimenté par une cellule d'énergie hybride de 30 ans/875 000 cycles.
  • Moins de soupape d'arrêt et de cordier.

Matériel

  • Construction en laiton avec finition chromée polie durable.

Technologie

  • La chasse d'eau s'active lorsque la main est agitée au-dessus du capteur électronique infrarouge WAVE.
  • Technologie de piston brevetée pour une précision supérieure du volume de chasse.

Installation

  • Conçu pour les installations de toilette avec un raccord de raccord supérieur de 1-1/2" (38 mm).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-40TH00R10-RF
  • Famille de produitsFlushometer
  • Groupe de produitsMach™ WAVE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.06
  • Largeur (pouces)3.21
  • Profondeur (pouces)2.53
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves