Publier vos produits
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Traduit par Google,

Capturant l'élégance d'une époque révolue, Devonshire rappelle le design de l'ancien monde. Les lignes frappantes de ce robinet de bidet Devonshire prolongent le look raffiné de votre bidet. Il est doté de valves UltraGlide™ faciles à nettoyer et sans fuite, de deux poignées à levier et d'un pulvérisateur vertical.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les robinets Devonshire offrent un style décoratif et une polyvalence pour toute salle de bain.
  • La construction en laiton massif garantit des années de performances fiables.
  • Les tuyaux serrés à la main permettent une installation sur des centres de 8 à 16 pouces.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-412-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsDevonshire®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.18
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)2.12
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets