Publier vos produits
K-4323 Kingston™ Wall-mount rear spud flushometer bowl
Kohler

K-4323 Kingston™ Wall-mount rear spud flushometer bowl

Traduit par Google,
Les cuvettes de toilette Kingston de 1,28 gpf sont conçues avec précision pour offrir des performances supérieures tout en réduisant la consommation d'eau de 20 % par rapport à une toilette de 1,6 gallon. Cette toilette est qualifiée de toilette à haute efficacité (HET) et peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

  • 26-1/2"L x 16-1/2"L x 13-1/4"H
  • Raccord arrière 1-1/2"
  • Installation murale
  • Conforme à l'ADA lorsqu'il est installé à la hauteur requise de 17" à 19" du sol au haut du siège
  • Bol optimisé et siphon entièrement vitré de 2-1/8", offrant à la fois une performance supérieure pour les déchets en vrac et légers
  • La conception du bol rafraîchi offre une esthétique fraîche pour les applications commerciales

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-4323
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsKingston™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette