Publier vos produits
K-4325-l Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl with bedpan lugs
Kohler

K-4325-l Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl with bedpan lugs

Traduit par Google,
Les cuvettes de toilette Kingston de 1,28 gpf sont conçues avec précision pour offrir des performances supérieures tout en réduisant la consommation d'eau de 20 % par rapport à une toilette de 1,6 gallon. Cette toilette est qualifiée de toilette à haute efficacité (HET) et peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

  • 26-1/2"L x 16-1/2"L x 13-1/4"H
  • Raccord supérieur 1-1/2"
  • Montage mural
  • Conforme à l'ADA
  • Réduit la consommation d'eau de plus de 20 % par rapport aux toilettes de 1,6 GPF, se qualifie comme une toilette HET qui conserve l'eau tout en fournissant une chasse d'eau haute performance.
  • Bol optimisé et siphon entièrement vitré de 2-1/8", offrant à la fois une performance supérieure pour les déchets en vrac et légers
  • La conception du bol rafraîchi offre une esthétique fraîche pour les applications commerciales

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-4325-l
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsKingston™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette