Publier vos produits
K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

Traduit par Google,

Cette pomme de douche à fonction unique Memoirs apporte des économies d'eau substantielles à votre salle de bain avec un débit de 1,75 gpm, combiné à la technologie Katalyst pour une expérience de douche complètement indulgente. Avec un nouveau modèle de buse, une conception de voie d'eau interne et un système d'induction d'air, cette technologie maximise chaque goutte d'eau et crée un flux d'eau plus riche et plus intense qui rehausse l'expérience sensorielle de la douche. En infusant deux litres d'air par minute, Katalyst délivre un jet puissant et voluptueux qui adhère au corps avec des gouttes d'eau plus grosses et plus pleines.

CARACTÉRISTIQUES

  • Technologie de pulvérisation Katalyst™ avec rotule à induction d'air (brevet en instance).
  • Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales.
  • Les buses de pulvérisation MasterClean™ empêchent l'accumulation de minéraux pour un nettoyage facile.
  • Connexion 1/2" -14 NPT.
  • Pomme de douche à fonction unique avec technologie de pulvérisation Katalyst™.
  • Surface de pulvérisation de 5-1/2" (140 mm) de diamètre.
  • Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-45409-G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsMemoirs®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.5
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)4.68
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers