Publier vos produits
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
    Kohler

    K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower

    Traduit par Google,

    Le look épuré et contemporain de la douchette Shift Ellipse complète une grande variété de lignes de style. Deux options de pulvérisation vous offrent une expérience d'eau personnalisée, vous permettant de cibler des zones spécifiques avec un massage concentré ou un réglage de couverture complète. Ce modèle Shift dispose également d'un débit de 1,75 gpm pour économiser l'eau sans compromettre les performances.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La douchette multifonctions offre une couverture complète et des réglages de jet de massage ciblés.
    • La conception ergonomique est confortable et facile à saisir.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ résiste à l'accumulation d'eau dure et est facile à nettoyer.
    • Débit de 1,75 gal/min (6,6 l/min).
    • Contient un clapet anti-retour régulateur de débit pour la prévention du refoulement.

    Installation

    • Support ou barre coulissante requis pour l'installation murale.
    • Support de montage sur pont requis pour l'installation sur pont.

    Conservation de l'eau et remises

    • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-45415-AG
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShift®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)1.12
    • Profondeur (pouces)0.94
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers