Publier vos produits
K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet
Kohler

K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet

Traduit par Google,

Minimaliste dans sa conception, la collection de robinets commerciaux Taut™ est un choix de style polyvalent pour les environnements transitionnels ou contemporains. Coordonnez-les avec les composants de douche KOHLER Taut™ et créez un espace qui sera magnifique pour les années à venir.

CARACTÉRISTIQUES

  • Portée du bec de 3-15/16" (100 mm).
  • Débit maximal de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Aérateur anti-vandalisme à économie d'eau.
  • La poignée à levier unique permet une activation / désactivation simultanée et un réglage de la température.
  • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables.
  • Moins de drain de grille, tige de levage, trou de tige de levage.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation monotrou (plaque d'écusson vendue séparément).
  • Les lignes d'alimentation flexibles pré-attachées simplifient l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-46028-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTaut™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.18
  • Largeur (pouces)1.87
  • Profondeur (pouces)3.94
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets