Publier vos produits
K-4639 Cachet® Quiet-Close™ Round-front toilet seat
Kohler

K-4639 Cachet® Quiet-Close™ Round-front toilet seat

Traduit par Google,
Le siège de toilette rond Cachet est doté d'une technologie innovante qui empêche le couvercle de claquer, d'une quincaillerie qui accélère l'installation, de pare-chocs en caoutchouc qui empêchent le desserrage et le déplacement, et de la technologie Quick-Release™ pour un nettoyage facile. Le siège de toilette rond Cachet a été conçu pour assurer un bon ajustement, avec un style subtil pour compléter une grande variété de modèles de toilettes. Le siège est fait de polypropylène solide résistant aux taches, à la décoloration, à l'écaillage et au pelage.

  • Conçu pour assurer un bon ajustement avec un style subtil pour compléter les toilettes de nombreux modèles différents
  • La technologie Quiet-Close™ empêche le couvercle de claquer et augmente la sécurité
  • La technologie Quick-Release™ permet un accès facile pour le nettoyage
  • La conception améliorée de la charnière et les nouveaux pare-chocs en caoutchouc éliminent le desserrage et le déplacement du siège de toilette
  • Fabriqué en polypropylène solide et résistant aux taches
  • Le matériel Quick-Attach™ permet une installation rapide et sécurisée

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-4639
  • Famille de produitsWater Closet Seats
  • Groupe de produitsCachet®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord