Publier vos produits
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
    Kohler

    K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges

    Traduit par Google,

    Inspiré d'un design KOHLER classique de 1929, ce siège se coordonne avec certaines toilettes Kathryn pour apporter une sophistication intemporelle à votre salle de bain ou salle d'eau. La construction en bois moulé par compression offre un aspect et une sensation substantiels.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception de siège exclusive pour les toilettes Kathryn K-3324 et K-3484.
    • Charnières en chrome poli.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kathryn.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Bois mouluré.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-4701-CP
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsKathryn®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.06
    • Largeur (pouces)14.62
    • Profondeur (pouces)18.62
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats