Publier vos produits
K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge
Kohler

K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge

Traduit par Google,
Doté d'une construction en polypropylène robuste et résistant aux éclats et d'une finition qui ne tache pas et ne pèle pas, le siège de toilette Stronghold est idéal pour les applications commerciales ou institutionnelles.

  • Le contour ergonomique ajoute un confort supplémentaire au siège
  • Une poignée intégrée permet à l'utilisateur de soulever et d'abaisser facilement l'anneau
  • La charnière de contrôle empêchera le siège de se pencher en arrière et d'appliquer une pression sur un réservoir ou un robinet de chasse

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-4731-c
  • Famille de produitsWater Closet Seats
  • Groupe de produitsStronghold®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord