Publier vos produits
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Traduit par Google,

Les urinoirs sans eau Steward offrent une valeur significative au client en réduisant les coûts d'eau, d'égouts et d'entretien. Les urinoirs sans eau peuvent économiser 40 000 gallons d'eau par appareil et par an, sur la base d'une installation commerciale typique. De plus, ce produit a redéfini le paradigme de la conception et de la fonctionnalité des urinoirs en offrant une surface pratiquement sans éclaboussures ainsi qu'une performance inodore et facile à entretenir.

CARACTÉRISTIQUES

  • Urinoir sans eau.
  • Jante allongée de 14-3/4".

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-4917
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsSteward®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste