Publier vos produits
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
    Kohler

    San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf

    Traduit par Google,

    La toilette monobloc San Souci offre un design élégant et contemporain avec une hauteur pratique semblable à celle d'une chaise et une cuvette allongée pour une utilisation confortable. Cette toilette est dotée de la technologie innovante AquaPiston, un moteur de chasse d'eau breveté qui offre une chasse d'eau rapide, puissante et pratiquement sans bouchon. Une chasse d'eau de 1,28 gallons permet d'importantes économies d'eau allant jusqu'à 16 500 gallons par an, par rapport à une toilette de 3,5 gallons, sans sacrifier les performances.

    Caractéristiques

    • Les toilettes monobloc intègrent le réservoir et la cuvette dans un design homogène et facile à nettoyer
    • Le bol allongé compact offre un confort supplémentaire tout en occupant le même espace qu'un bol à devant rond
    • Conception à profil bas
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui permettent à la plupart des adultes de s'asseoir et de se lever plus facilement.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf)
    • Siphon dissimulé et capuchons de boulons à profil bas Clean Caps® facilitent le nettoyage et améliorent le design.
    • Comprend un siège Reveal® Quiet-Close™
    • Levier de déclenchement gauche en chrome poli
    • La conception du réservoir facile à rincer nécessite moins de force pour l'actionner qu'un clapet de 3" (76 mm) et comporte 90 % de matériau de joint moins exposé qui résiste aux conditions qui provoquent l'usure, la déchirure, le rétrécissement et le gonflement.
    • Éligible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités
    • Le couvercle et le siège allongés compacts Quiet-Close™ empêchent le claquement
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm)

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm)
    • Ligne d'alimentation vendue séparément

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5172
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsSan Souci®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.31
    • Largeur (pouces)16.38
    • Profondeur (pouces)27.87
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEG015110
    • Nom ETIMGutters/tanks
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets